{"product":{"productId":"agid.16468","price":21.41,"name":"SPINA D.POSIZIONE PREMIUM CON PERNO DIBLOCCAGGIO C DI.1 D1=M10X1, D=5,FORMA:D CON INCAVO D'ARRESTO CONCONTRODADO, ACCIAIO TEMPRATO,RETTIFICATO E B, COMP:RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione premium
con incavo d'arresto
acciaio
temprato, rettificato e brunito
- Esigenze di produzione più elevate
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
21,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione premium
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
con perno di bloccaggio conico
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
43,5
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa
S
5
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
H2
4
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
SW1
13
SW2
17
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma D.
Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Montaggio
Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Bussola compatibile conica 03089.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.