IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
9
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M6x0,75
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
31,5
Controdado
senza controdado
Corsa S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Forza elastica fine F2 ca. N
10
Forza elastica inizio F1 ca. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox A1:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Versione in acciaio inox A4:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche