IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
1
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
per parti a pareti sottili
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
46,5
Classe di resistenza
5.8
Corsa S
5-9
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
15
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche