{"product":{"productId":"agid.16091","price":17.85,"name":"SPINA DI POSIZIONE, DI.2, D1=M10X1,D=6, FORMA:C CON INCAVO D'ARRESTO, PERPARTI A PARETI SOTTILI, ACCIAIO INOXNON TEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico, costruzione di lamiere
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
17,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
2
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
per parti a pareti sottili
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
47,5
Corsa
S
6-10
D2
28
D3
10
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
19
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
7
L1
12,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile.
Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.