{"product":{"productId":"agid.2523","price":14.42,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.9 D1=M06X0,75,D=3, FORMA:C CON INCAVO D'ARRESTO SENZ,ACCIAIO INOX 1.4305 NON TEMPRATO,COMP:RESINA TERMOPLASTICA ROSSO RAL3020"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Facile da usare
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
14,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
9
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
rosso traffico RAL 3020
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M6x0,75
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
31,5
Controdado
senza controdado
Corsa
S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
10
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.