IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
D
Dimensioni
2
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Controdado
con controdado
Corsa S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale

Modello in acciaio inox A2:

Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.



Modello in acciaio inox A4:

Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.

Versione
Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche