{"product":{"productId":"agid.2537","price":25.62,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.3 D1=M16X1,5,D=8, FORMA:A SENZA INCAVO D'ARRESTO SE,ACCIAIO INOX 1.4034 TEMPRATO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unità di vendita
25,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
77
Controdado
senza controdado
Corsa
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale
Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.
Versione
Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.