{"product":{"productId":"agid.12508","price":5.72,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LUNGA D=M08 L=30, ACCIAIOINOX, COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
versione lunga
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
5,72 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M8
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
30
D1
5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
30
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
Profilo di trascinamento
esagono incassato
S
4
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.