{"product":{"productId":"agid.2413","price":62.11,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, CONSENSORE DI STATO, CONTATTO NA D=M06,L=27, L1=3, ACCIAIO, BRUNITO,COMP:PERNO IN ACCIAIO, PU=1"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con sensore di stato
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Incluso interruttore di prossimità induttivo
Unità di vendita
62,11 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con sensore di stato
Versione 2
contatto na
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M6
H = corsa
2
L1=Lunghezza
3
L=Lunghezza
27
P=Lunghezza cavo
2000
D1
2,7
Forma dell'elemento di pressione
puntale
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
20
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
7
Profilo di trascinamento
interruttore di prossimità
VPE
1
Descrizione
Descrizione del prodotto
Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di arresto e posizionamento, i pressori a molla con sensore di stato servono per verificare se un componente si trova nella posizione desiderata oppure no.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale
Corpo, puntale e molla in acciaio.
Sensore di stato in acciaio inox.
Sensore di stato in acciaio inox.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Il sensore di stato commuta a una corsa di H.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Utilizzo
I pressori a molla con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata.
Range di temperatura
Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Sicurezza
Pressori a molla con sensore di stato non sono adatti per la protezione delle persone.
Nota disegno
4) Indicatore LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.