IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M3
H = corsa
0,4
L=Lunghezza
7
D1
1,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
7
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
N
0,4
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Sfera 1.4034.

Molla 1.4310.

Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche