{"product":{"productId":"agid.2214","price":389.69,"name":"PROFILO OBLIQUO 60 GRADI L=300100X101,5 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Profilo obliquo
60°
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Unità di vendita
389,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo obliquo
Versione 1
60°
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
101,5
L=Lunghezza
300
H1
100
S
20
S1
15
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.