{"product":{"productId":"agid.2187","price":158.19,"name":"PROFILO A L A LATI DISUGUALI L=15040X63 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Profilo a L
a lati disuguali
alluminio
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Unità di vendita
158,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo a L
Versione 1
a lati disuguali
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
40
H=Altezza
63
L=Lunghezza
150
S
12
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.