{"product":{"productId":"agid.2187","price":85.27,"name":"Profili a L non isosceli, lavorati su ogni lato, ghisa e alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.