La soluzione con la semplice pressione di un pulsante: Con gli imbastitori a sfere norelem è possibile fissare e collegare degli elementi costruttivi o pezzi da lavorare in maniera facile e veloce.
Premendo un pulsante che si trova sulla testa del perno è possibile sbloccare le sfere e quindi separare le parti da collegare. Una volta rilasciato il pulsante a molla, le sfere bloccano automaticamente e ripristinano il collegamento sicuro dei due elementi costruttivi. In seguito a questo funzionamento vengono denominati „Imbastitori autobloccanti“.
Gli imbastitori trovano il loro impiego soprattutto nel campo dell'ingegneria meccanica, laddove per esempio è richiesto l'uso di elementi di collegamento e di fissaggio, come nei dispositivi, nei telai di montaggio e nelle piastre forate. Gli imbastitori a sfere vengono impiegati anche nell'ingegneria aerospaziale, nell'industria elettronica e anche nella costruzione di apparecchi e di strumenti per ottenere un bloccaggio rapido di elementi meccanici. Inoltre, l'impiego di un imbastitore porta a una riduzione dei tempi di allestimento ed è pertanto ideale per quei collegamenti che si ripetono frequentemente, come è il caso per esempio dei perni di supporto sostituibili.
La gamma di prodotti norelem comprende imbastitori di diversi tipi. Da una parte è possibile selezionare le due varianti di impugnatura a L e a T, dall'altra tra la versione standard in termoplastica e quella in acciaio inox, che è dotata, oltre alle parti metalliche, anche di un'impugnatura e di un pulsante completamente in acciaio inox. |