IT
Choose your Language

Test superato - il progetto di tecnologia di levitazione utilizza le viti di norelem

Premiata la tecnologia di levitazione: il progetto hyperloop muZero dell'Istituto di Tecnologia di Karlsruhe si è aggiudicato il secondo posto nella categoria “Sistema completo” alla European Hyperloop Week 2024 di Zurigo. Il sistema di guida con la sua soluzione software appositamente sviluppata ha impressionato la giuria. Dal 2020, il team di progetto in continua evoluzione sta lavorando all'innovativo sistema di trasporto ad alta velocità, costantemente supportato dalle competenze e dai componenti di norelem.

Il muZero Hyperloop è il prototipo di una capsula di trasporto a guida ferroviaria con un sistema di levitazione elettromagnetica. La capsula raggiunge una velocità fino a 109 km/h. Infine, l'interazione tra la capsula (capsula di trasporto) e il binario (percorso o rotaia su cui si muove la capsula) è stata ulteriormente ottimizzata e il sistema di guida ha vinto un premio internazionale. Il compito principale del binario è quello di fornire alla capsula un ambiente stabile e sicuro che ne garantisca il funzionamento controllato. Per testare concretamente il sistema di levitazione, è stato costruito un binario di prova lungo 11 metri, realizzato con profili d'acciaio standard. 

Questi sono stati collegati in modo sicuro utilizzando bulloni a testa esagonale, dadi esagonali corrispondenti, rondelle e piedini articolati di norelem. I bulloni possono essere facilmente allentati se necessario per trasportare la pista di prova. Inoltre, sono abbastanza robusti da resistere alle forze e ai momenti che si verificano. Le viti a testa svasata, che si trovano nella pista della capsula, sono particolarmente importanti in questo caso. Le loro teste sono a filo con la superficie. In questo modo si evita che la capsula entri in collisione con le viti sporgenti e che venga danneggiata o disturbata durante il viaggio. Le viti consentono inoltre una regolazione precisa dei singoli componenti, in modo da allineare con precisione i binari.