{"product":{"productId":"agid.32116","price":2.09,"name":"VITE A TESTA SVASATA CON ESAGONOINCASSATO DIN EN ISO10642 M12X60FILETTATURA CONTINUA, ACCIAIO 8.8ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite A Testa Svasata
con esagono incassato
acciaio
zincatura galvanica
- -
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
2,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite A Testa Svasata
Tipo di filettatura
filettatura continua
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di
prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
8.8
D1
24
K
6,5
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
4,6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.