{"product":{"productId":"agid.22498","price":10.61,"name":"PIEDE ARTICOLATO, D=50 D1=M12X50,SW=14, FORMA:A, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piede Articolato
acciaio
- Piedi articolati a elevata sollecitazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
Unità di vendita
10,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piede Articolato
Forma
A
Materiale
corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
50
H1=Altezza complessiva
78
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
50
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
15
H2
28
REACh
false
RoHS
true
S
-
SW
14
Descrizione
Materiale, versione
Piedino di regolazione in acciaio, verniciato di giallo. Mandrino filettato in acciaio, zincato.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.