{"product":{"productId":"agid.3474","price":2.2,"name":"IMPUGNATURA SFERICA VERSIONE LISCIADIN319 AMPLIATA, D1=45, D=M10, FORMA:ECON BUSSOLA FILETTATA, RESINATERMOINDURENTE NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
Finitura liscia
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
45
D=Filettatura
M10
H=Altezza
43
T=Altezza di filettatura
23
D6
17
Tipo di forma
con bussola filettata
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.