IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
23
D6
22
Tipo di forma
con bussola filettata

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche