Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio inox nichelato 03089-063410
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unità di vendita
53,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
74
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
30
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
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
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale
Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.
Versione
Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.