IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
nichelato
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
sabbiata
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
43,5
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa S
5
D2
21
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12,5
Forza elastica inizio F1 ca. N
4
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
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
Product description
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Material

Stainless steel A2 version:
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305.
hardened indexing pin 1.4034.
Non-hardened indexing pin 1.4305.
Spring 1.4310.

Stainless steel A4 version:
Threaded sleeve, mushroom grip and indexing pin 1.4404.
Spring 1.4401 or 1.4571.

Version
Stainless steel A2 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright.
Indexing pin hardened or not hardened, ground and bright.

Stainless steel A4 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground, chemically nickel-plated or bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought