{"product":{"productId":"agid.3910","price":111.02,"name":"Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto per testa di vite
da
111,02 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato
da
114,64 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota
Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno
Forma A: inserto per viti con testa
Forma B: inserto filettato
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Forma B: inserto filettato
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).