{"product":{"productId":"agid.3901","price":16.25,"name":"Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, profilo tondo 20 e 30 mm, montaggio dal lato di comando"},"currency":"EUR"}
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, profilo tondo 20 mm, forma A
da
16,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, profilo tondo 30 mm, forma B
da
20,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.