{"product":{"productId":"agid.2715","price":78.44,"name":"Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Mostra di più
Mostra di meno
Spina di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico, standard
da
78,44 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto
da
87,30 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Nota
Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
Forma B: bloccabile