Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie non trattata, temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie non trattata, temprato.
Nota
Se è richiesto un arresto preciso e senza frizione, è possibile utilizzare gli appoggi per sfera insieme ai pressori a molla, in particolare con la versione a pressione di molla potenziata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Locators
To ensure abrasion-resistant and precision locking mechanisms, locators combined with spring plungers are exactly the right choice. Even after repeated locking actions, no loss of material can be detected. They are manufactured from hardened free-cutting steel.
norelem locators are available in seven different versions to suit the spring plungers.
norelem locators are available in seven different versions to suit the spring plungers.