Materiale
Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza
Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.
Nota disegno
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m
4) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
4) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.