IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione
Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.
Nota

Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem