{"product":{"productId":"agid.18354","price":1.13,"name":"Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto
da
1,13 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma B, a 45°
da
2,02 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90°
da
2,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Nota disegno
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°