{"product":{"productId":"agid.18352","price":0.33,"name":"Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Acciaio inox
Mostra di più
Mostra di meno
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma A, diritto
da
0,33 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma B, a 45°, esagonale
da
0,86 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma C, a 90°, esagonale
da
0,92 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma D, a 45°, quadro
da
0,92 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma E, a 90°, quadro
da
0,95 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Acciaio inox
Nota
I nottolini di lubrificazione conici sono dotati di una filettatura a cono (conica). Essi sono adatti per punti di lubrificazione che necessitano di una lubrificazione frequente ed efficace. Grazie alle loro svariate possibilità d'uso, i nottolini di lubrificazione sono la varietà di lubrificatori più diffusa.