{"product":{"productId":"agid.22428","price":227.3,"name":"CILINDRO PNEUMATICO, CILINDRI A NORMADIN ISO 15552, A DOPPIO EFFETTO,FILETTATURA ESTERNA M20X1,5, D2=80,S=50, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Cilindro pneumatico
a doppio effetto
alluminio
- A doppio effetto
- Smorzamento pneumatico su due lati, regolabile.
- Sensore cave a T per il fissaggio dell'interruttore di prossimità
Unità di vendita
227,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri a norma
DIN ISO
-
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
2863
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
2583
A
72
A1
9,25
A2
14
B
93,5
Corsa
S
50
D
M20x1,5
D1
25
D2
45
D3
M10
L
224
L1
40
L2
46
L3
35
L4
10
L5
4
P
G3/8
P1
141
P2
18,5
P3
6,5
SW
22
SW1
4
T
17
Ø del cilindro
80
Descrizione
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio da bonifica 1.0503.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio da bonifica 1.0503.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: verniciato.
Asta del pistone: cromatura dura.
Tappo terminale: verniciato.
Asta del pistone: cromatura dura.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto in esecuzione ottimizzata secondo la norma DIN ISO 15552. Asta del pistone con filettatura esterna, riconoscimento della posizione e smorzamento pneumatico regolabile.
Questi cilindri sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla loro struttura robusta.
Questi cilindri sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla loro struttura robusta.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento pneumatico su due lati, regolabile.
Posizione di montaggio: a piacere.
Rilevamento della posizione: per interruttori di prossimità che possono essere inseriti nella cava a T dall'alto.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento pneumatico su due lati, regolabile.
Posizione di montaggio: a piacere.
Rilevamento della posizione: per interruttori di prossimità che possono essere inseriti nella cava a T dall'alto.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.