IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro pneumatico
Versione 1
a doppio effetto
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri a norma
DIN ISO
-
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio da bonifica
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
1180
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
Corsa S
80
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
L
223
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
P
G1/4
P1
158
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Ø del cilindro
50

Descrizione

Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio da bonifica 1.0503.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: verniciato.
Asta del pistone: cromatura dura.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto in esecuzione ottimizzata secondo la norma DIN ISO 15552. Asta del pistone con filettatura esterna, riconoscimento della posizione e smorzamento pneumatico regolabile.

Questi cilindri sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla loro struttura robusta.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento pneumatico su due lati, regolabile.
Posizione di montaggio: a piacere.
Rilevamento della posizione: per interruttori di prossimità che possono essere inseriti nella cava a T dall'alto.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche