{"product":{"productId":"agid.17161","price":24.55,"name":"SQUADRA / ANGOLARE ALLUMINIO, TIPO I,BN=8"},"currency":"EUR"}
Squadra / Angolare
alluminio
- Per il fissaggio di un profilo con un'angolatura di 45°
- Per la produzione di controventature o giunzioni
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Fissaggio con set di giunzione universale e viti a testa bombata ISO 7380
Unità di vendita
24,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra / Angolare
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
alluminio
BN=Per cava
8
Tipo
I
Versione
40 x 80
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Elemento angolare per il fissaggio di un profilo con angolatura di 45° e per la realizzazione di controventature o nodi.
L'elemento angolare può essere fissato con un set di connettori universali (rimuovere la protezione antitorsione) e con viti a testa tonda ISO 7380.
L'elemento angolare può essere fissato con un set di connettori universali (rimuovere la protezione antitorsione) e con viti a testa tonda ISO 7380.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.