IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Elemento angolare per il fissaggio di un profilo con angolatura di 45° e per la realizzazione di controventature o nodi.
L'elemento angolare può essere fissato con un set di connettori universali (rimuovere la protezione antitorsione) e con viti a testa tonda ISO 7380.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche