{"product":{"productId":"agid.20897","price":1628.57,"name":"SFERA DI BLOCCAGGIO MAGNE D=130ALLUMINIO, ARGENTO, COMP:NEODIMIO"},"currency":"EUR"}
Sfera di bloccaggio magnetica
alluminio
argento
- Per il posizionamento di componenti magnetici
- Squadra inclinabile fino a 90°
- Mandrino magnetico attivabile e disattivabile
Unità di vendita
1.628,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sfera di bloccaggio magnetica
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
neodimio
Colore
Corpo base
argento
D=Diametro
130
D1
188
Forza di adesione
N
100
H
145
Ripartizione dei poli
1,5+0,5
Descrizione
Materiale
Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione
anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Nota
Le sfere di bloccaggio magnetiche vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.