Materiale
Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione
anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione
anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Nota
Le sfere di bloccaggio magnetiche vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.