IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado di bloccaggio
Tipo di prodotto
dadi di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M32x1,5
G=filettatura / per filettatur
M32X1,5
H=Altezza
22
Carico di compressione assiale dinamico max. N
44000
Carico di compressione assiale statico max. N
64000
Coppia di serraggio delle viti Nm
2,9
D3
42,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Dado di regolazione - incremento specifico V (N)
3,713
Fattore di calcolo U (mm)
2,037
L
7
Momento di inerzia (gcm²)
743
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Viti di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Viti di serraggio ISO 4762, classe di resistenza 12.9.
Nota
Due parti filettate collegate tra di loro in modo elastico vengono fissate con le viti.
Il dado di bloccaggio viene inserito in modo simmetrico alla rotazione. Non sono presenti cave o intagli che creano squilibri.
Nota bene
Il dado di bloccaggio è deformabile in direzione assiale e deve pertanto essere trattato con cura. Le viti di serraggio devono essere impiegate solo quando il dado di bloccaggio è completamente avvitato sulla filettatura del mandrino. Altrimenti il dado potrebbe divenire inutilizzabile a causa di una deformazione plastica non consentita.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche