{"product":{"productId":"agid.4183","price":33.42,"name":"DADO DI BLOCCAGGIO D=M28X1,5 D1=46ACCIAIO, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Dado di bloccaggio
acciaio
brunito
- Posizionabile liberamente in continuo e con precisione
- Elevata rigidità assiale
- Sostituisce il controdado
Unità di vendita
33,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado di bloccaggio
Tipo di prodotto
dadi di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
46
D=Filettatura
M28x1,5
G=filettatura / per filettatur
M28X1,5
H=Altezza
20
Carico di compressione
assiale dinamico max.
N
36000
Carico di compressione
assiale statico max.
N
53000
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
2,9
D3
38,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Dado di regolazione - incremento specifico
V (N)
3,775
Fattore di calcolo
U (mm)
1,805
L
6,5
Momento di inerzia
(gcm²)
504
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Viti di serraggio in acciaio da bonifica.
Viti di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Viti di serraggio ISO 4762, classe di resistenza 12.9.
Viti di serraggio ISO 4762, classe di resistenza 12.9.
Nota
Due parti filettate collegate tra di loro in modo elastico vengono fissate con le viti.
Il dado di bloccaggio viene inserito in modo simmetrico alla rotazione. Non sono presenti cave o intagli che creano squilibri.
Il dado di bloccaggio viene inserito in modo simmetrico alla rotazione. Non sono presenti cave o intagli che creano squilibri.
Nota bene
Il dado di bloccaggio è deformabile in direzione assiale e deve pertanto essere trattato con cura. Le viti di serraggio devono essere impiegate solo quando il dado di bloccaggio è completamente avvitato sulla filettatura del mandrino. Altrimenti il dado potrebbe divenire inutilizzabile a causa di una deformazione plastica non consentita.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.