{"product":{"productId":"agid.18393","price":0.22,"name":"RONDELLA DI SICUREZZA PER ALBERIDIN6799, D1=5-7, D2=4, ACCIAIO PERMOLLE LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Rondella di sicurezza
for shafts
acciaio per molle
grezzo
- Elemento di fissaggio semplice
- Vengono inseriti nella cava di un albero
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella di sicurezza
Versione 1
for shafts
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6799
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Per diametro
5-7
D2=Diametro cava
4
H=Altezza
0,7
A
3,34
D3
9,3
M
0,74
Sistema di fissaggio
scanalatura
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte.
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Nota disegno
1) non serrato
2) serrato
2) serrato
Accessory
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.