{"product":{"productId":"agid.18393","price":0.21,"name":"Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte.
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Nota disegno
1) non serrato
2) serrato
2) serrato
Accessory
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.