IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
with ball seats
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
22,5
SW=Apertura chiave
19
D1
25
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota
Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche