{"product":{"productId":"agid.17638","price":7.64,"name":"Dado esagonale con snodo sferico femmina"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota
Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.