{"product":{"productId":"agid.4111","price":10.43,"name":"DADO ESAGONALE CON RONDELLA IMPERDIBILEM10, ACCIAIO DA BONIFICA TRATTATATERMICAMENTE E B, COMP:POLIAMMIDE, SW=16"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
con rondella imperdibile
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Unità compatta
- Protezione dei componenti
Unità di vendita
10,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con rondella imperdibile
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliammide
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
19
SW=Apertura chiave
16
A
8
A1
4
A2
7
Classe di resistenza
10
D1
21
D2
22,7
D3
10,5
E
18,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Dado esagonale e rondella in acciaio da bonifica.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Versione
Dado esagonale e rondella trattati termicamente e bruniti. Dado esagonale classe di resistenza 10.
Vantaggi
Uniamo le cose che fanno coppia: dado esagonale e rondella in un solo pezzo.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
Nota disegno
1) Dado esagonale
2) Anello di ritegno
3) Rondella
2) Anello di ritegno
3) Rondella
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.