{"product":{"productId":"agid.4111","price":7.18,"name":"Dadi esagonali con rondella imperdibile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Dado esagonale e rondella in acciaio da bonifica.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Versione
Dado esagonale e rondella trattati termicamente e bruniti. Dado esagonale classe di resistenza 10.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Dado esagonale e rondella in acciaio da bonifica.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Versione
Dado esagonale e rondella trattati termicamente e bruniti. Dado esagonale classe di resistenza 10.
Vantaggi
Uniamo le cose che fanno coppia: dado esagonale e rondella in un solo pezzo.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
Nota disegno
1) Dado esagonale
2) Anello di ritegno
3) Rondella
2) Anello di ritegno
3) Rondella
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.