IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
A
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro piatto
21
Adatto per perni filettati
M10
D2
7,9
D4
15
H1
11
H2
4
L5
5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Plastica PA 6.
Versione
brunito.
Plastica colore nero.
Nota disegno
1) Superficie d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche