IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Plastica PA 6.
Versione
brunito.
Plastica colore nero.
Nota disegno
1) Superficie d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche

Thrust pads & thrust spindles

Thrust spindles in combination with thrust pads are ideal for fastening and clamping flat components. The thrust pads have the advantage that they also adapt to sloping surfaces. The thrust pads are clamped to the surface by turning the grip. The star grip is also come as a quick-acting star grip version with an oblique through hole.

norelem thrust spindles are available in four different versions. The thrust pads are supplied loose as needed for the thrust spindles.