IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
resina termoplastica
A=Distanza dei fori
198
D=Foro di montaggio
8,8
L=Lunghezza
236
B
100
Capacità di carico N
1000
H
80
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PA rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Maniglia a staffa ergonomica dotata di protezione per le mani. Per il montaggio su porte, sportelli e profili di alluminio. Ideale per le porte a doppia anta. Fissaggio con viti esagonali o a testa cilindrica M8.

I tappi di copertura non sono inclusi nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche