{"product":{"productId":"agid.3956","price":5.68,"name":"MANIGLIA A STAFFA AD ANGOLO, FORMA:A,A=100, L=134, D=8,5, RESINATERMOPLASTICA"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ad angolo
resina termoplastica
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Ideale per le porte a doppia anta, forma ergonomica e protezione per le mani
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
5,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Versione 1
ad angolo
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
134
B
73
Capacità di carico
N
1000
H
65
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PA rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Maniglia a staffa ergonomica dotata di protezione per le mani. Per il montaggio su porte, sportelli e profili di alluminio. Ideale per le porte a doppia anta. Fissaggio con viti esagonali o a testa cilindrica M8.
I tappi di copertura non sono inclusi nella fornitura.
I tappi di copertura non sono inclusi nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.