{"product":{"productId":"agid.20588","price":10.03,"name":"MANIGLIA A CERNIERA DIN3136,AVVITABILE, L1=100, H=77 ACCIAIO INOX1.4301 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a cerniera
acciaio inox
grezzo
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Per casse e coperchi
- Materiale della maniglia: acciaio inox, 1.4301
Unità di vendita
10,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a cerniera
Versione 2
avvitabile
DIN
DIN 3136
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
H1=Altezza
14
H=Altezza
77
L1=Lunghezza
100
Capacità di carico
N
500
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Uso
Cassette, coperchi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.