{"product":{"productId":"agid.20671","price":5.75,"name":"MANIGLIA AD INCASSO, INCASTRABILE,L1=110, L=100, H=57, POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
poliammide
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Con spessore del materiale da 0,75 fino a 3,5 mm
- Montaggio rapido e semplice senza materiale di fissaggio
Unità di vendita
5,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
incastrabile
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
57
L1=Lunghezza
110
L=Lunghezza di montaggio
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Versione
colore nero.
Nota
Le maniglie possono essere incassate in materiali con spessori da 0,75 a 3,5 mm.
Le dimensioni delle aperture di montaggio per i vari spessori dei materiali sono riportate nel disegno qui accanto.
Le dimensioni delle aperture di montaggio per i vari spessori dei materiali sono riportate nel disegno qui accanto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.