IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
avvitabile
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio luce RAL 7035
H=Altezza
61
L1=Lunghezza
130
L=Lunghezza di montaggio
97
A
112
Capacità di carico N
1000
T
25

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
semiopaco nero o grigio chiaro.
Nota
Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.
Montaggio
La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).
Nota disegno
1) per viti a testa svasata M4
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche